Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
31
-
Número de filas :
3
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
36
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
36
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
75°
-
Color del producto :
Violeta
-
Conector y código de polarización :
E
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 5.8
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25, 45
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
5, 9
-
Distancia entre pines (in):
.2, .4
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.2 – 3, 3.4 – 4.32
-
Distancia entre filas (mm):
5, 9
-
Longitud del producto (mm):
125
-
Ancho de producto (mm):
47.1
-
Altura del conector (mm):
45.93
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
-
Grado de protección :
IP67, IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Norma
-
Cantidad por empaque :
44
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí