Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
1000
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
1000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
L
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
10mm
-
Diámetro de pin de conexión :
10 mm [ 0.4 in ]
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IPX9K
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Requiere mantenimiento :
Sí