Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400

  • Mayor capacidad de potencia: resiste una corriente continua máxima de 580 A, ideal para aplicaciones exigentes de alta potencia.
  • Más eguridad: cuenta con HVIL y CPA para obtener conexiones seguras, lo que reduce el riesgo de desconexiones accidentales.
  • Rendimiento confiable: proporciona un rendimiento uniforme debido a la protección IP67 e IP6K9K contra la entrada de polvo y agua.
  • Compatibilidad flexible: es compatible con calibres de cable más grandes (de 70 mm² a 150 mm²), lo que ofrece versatilidad para diversas aplicaciones.
  • Ensamble simplificado: los componentes modulares ofrecen facilidad de uso lo que reduce el tiempo de instalación y la complejidad.
  • Alto rendimiento EMC: el blindaje de 360° evita las interferencias electromagnéticas, lo que proporciona una integridad de señal confiable.
  • Construcción robusta:
    tolera vibraciones a nivel del motor y condiciones ambientales adversas para durabilidad a largo plazo.
Los preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400 establecen conexiones de alta tensión y alto voltaje en vehículos industriales y comerciales, lo que optimiza la seguridad y la durabilidad.

Características principales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400

Característica
Capacidad de corriente
Hasta 580 A
Voltaje nominal
Hasta 1,000 V
Protección
IP67 e IP6K9K 
Características de seguridad Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA)
Tipo de contacto Terminales hembra
Compatibilidad con cables de calibre 70 mm², 95 mm², 120 mm² y 150 mm²
Blindaje Blindaje de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal)
Resistencia a la vibración ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Codificación por colores 12 códigos de colores
Resistencia a la corrosión Prueba de niebla salina VDA 233-102
Material del conector Plástico duradero
Tipo de montaje Barra colectora a cable
Forma del conector Circular
Índice de flamabilidad UL UL 94HB y UL 94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividad de alta potencia para motor eléctrico: conexiones confiables para motores eléctricos que requieren una corriente alta máxima de 580 A.
  • Integración de baterías grandes: establecen conexiones seguras y eficientes para baterías más grandes en los vehículos eléctricos e híbridos.
  • Sistemas de distribución de energía de alta capacidad: realizan una distribución eficiente y segura de energía de alto voltaje a través de varios subsistemas.
  • Cargadores integrados de alta potencia: conectan sistemas de carga incorporados de alta potencia para cargar baterías con seguridad y confiabilidad.
  • Auxiliares de alta potencia: son compatibles con sistemas auxiliares que requieren conexiones de alta corriente, como unidades de aire acondicionado y sistemas de dirección asistida avanzados.
  • Conexiones de inversores para sistemas de alta potencia: proporcionan conectores robustos para terminales hembra en inversores de alta potencia.
  • Maquinarias agrícolas y de construcción: hacen posible conexiones duraderas y seguras para los sistemas eléctricos de alta potencia en la maquinaria grande.
  • Transporte público: ideales para autobuses y otros tipos de transporte público, ya que establecen conexiones de alto voltaje confiables y seguras.
  • Camiones de servicio pesado: son compatibles con los sistemas eléctricos de alta potencia en los camiones de servicio pesado, lo que mejora el rendimiento confiable en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones marítimas: pueden utilizarse en embarcaciones eléctricas, ya que proporcionan conexiones de alto voltaje robustas en entornos marítimos difíciles.
Preguntas frecuentes

Preensambles del conector PowerTube HVP-HD 1400

P: ¿Qué hace que los conectores de pines para PCB PowerTube HVP-HD 1400 sean ideales para aplicaciones de alta tensión?

R: El PowerTube HVP-HD 1400 está diseñado para tolerar una corriente continua máxima de 580 A y se adapta a calibres de cable más grandes (de 70 mm² a 150 mm²), lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de alta tensión en vehículos industriales y comerciales.

 

P: ¿Cómo se optimiza la seguridad de una conexión con las características de seguridad del conector PowerTube HVP-HD 1400?

R: El conector cuenta con un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.

 

P: ¿En qué entornos se puede utilizar el PowerTube HVP-HD 1400?

R: Como cuenta con protección IP67 e IP6K9K, el PowerTube HVP-HD 1400 está diseñado para tolerar entornos difíciles, como la exposición al polvo y al agua. Esto lo hace ideal para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido 

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Naranja

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe

  • Diámetro de pin de conexión  14 mm [ .55 in ]

Fijación mecánica

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  140 °C [ 284 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IPX9K

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-HFFTH1400

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.