Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Cubierta de sellado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
7
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro – Naranja
-
Material primario del producto :
PA GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP67
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad de bultos :
1