Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminal de tornillo
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor limitador
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Accionador de rodillo ajustable
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Función operativa :
1 NA y 1 NC
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
4
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
230
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador (g):
20
-
Material de accionador :
PA 46
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Diseño del accionador :
Extendido
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de plata
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 80
Estándares de la industria
Características del empaquetado