Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de soldadura
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor antivandalismo
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Accionador redondo
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
12 (diámetro) mm [ .47 (de diámetro) in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Auditivo
-
Función operativa :
Apagado (Encendido)
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.1
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
305.9 g [ 10.7 oz ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Acero inoxidable
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M12 x .75
-
Color del accionador :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características de la carcasa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
Estándares de la industria