Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Actuador alargado
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (mm):
22.5
-
Número de accionadores :
Simple
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Momentáneo
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador (g):
350
-
Material de accionador :
Policarbonato
-
Método de sellado :
Junta tórica de caucho
-
Material de caja :
Poliamida
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M20 x 1.5
-
Color del accionador :
Blanco
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón