Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Precableado :
No
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Plástico
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Con
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
D
-
Número de posiciones :
4
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Contactos precargados :
Sí
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI :
Blindaje
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Material de junta tórica :
Caucho de silicona
-
Peso del producto :
25 g [ 0.8832 oz ]
-
Material base de la carcasa :
Plástico
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
-
Con sello hermético :
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
-
Género inverso :
Sí
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
-
Código de polarización :
D
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
17
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.0326
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
250
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC
Características del empaquetado