Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Distancia entre filas :
2.84 mm [ .112 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de elemento de conexión :
Zinc
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Material de inserto :
Latón
-
Tamaño de conector :
Norma
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillos de cierre hembra, fijos
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
17
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Diámetro de pin :
.66 mm [ .026 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
9
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme