Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Longitud del conector (in):
1.906
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.0509 – .823
-
Altura del conector (mm):
6.35
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Configuración de entrada de carcasa :
Extremo izquierdo abierto
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Saliente de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Sin
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6.5
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Disposición de los contactos :
En línea
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado