Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
-
Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta :
Cabezal de pines
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Grosor del pin rectangular :
.32 mm [ .013 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Longitud del conector :
29.97 mm [ 1.18 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.051 – .15
-
Altura del conector :
6.43 mm [ .253 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
101 – 296
-
Ancho del conector :
7.06 mm [ .278 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.81 – 1.07 mm [ .032 – .042 in ]
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
-
Conexión en margarita :
Sin
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Característica del proceso de soldadura :
Soldadura por inmersión
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
-
Cantidad por empaque :
50