Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
30
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A1
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
-
Requiere mantenimiento :
No
Dimensiones
-
Altura del conector :
37.8 mm [ 1.488 in ]
-
Longitud del producto :
41.4 mm [ 1.63 in ]
Características del empaquetado