Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de ranuras de desplazamiento de aislante :
3
-
Estilo de entrada de tarjeta :
Lateral
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Configuración de entrada de carcasa :
Ambos extremos abiertos
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material de la carcasa :
PBTP
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
5 – 12
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Altura del conector :
7.35 mm [ .29 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Profundidad de ranura de tarjeta :
5 mm [ .2 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4480
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
63
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme