Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
2
-
Posición de cavidad ciega :
3, 4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 42, 48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
2.5 mm
-
Diámetro de pin de conexión :
2.5 mm [ .098 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines :
7 mm [ .276 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Altura del conector :
32.8 mm [ 1.291 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
500
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No