Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Caja
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Clip de montaje
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA GF
-
Color del producto :
Gris