Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Clip de montaje
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Natural, Negro
-
Material primario del producto
Acero, Acero inoxidable, PA GF
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Receptáculo
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 1000, 2500, 3000
-
Método de empaque
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D487-M8649