Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Precisión de la temperatura (°C):
± .2
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH):
0 – 100
Características del tipo de producto
-
Precisión (%):
±2 %
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
RHT
-
Tipo de señal de interfaz :
Digital
Características eléctricas
-
Robustez ESD (kV):
± 8
-
Voltaje de suministro (máximo) (V):
5.5
-
Consumo actual (mA):
1
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
3
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme