Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de humedad :
RHTP
-
Tipo de señal de interfaz :
Digital
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (máximo) (VDC):
5.5
-
Consumo actual (mA):
25
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión (msec):
100
-
Velocidad en baudios (Kb/s):
500
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Rango de funcionamiento en humedad (%RH):
0 – 100
-
Precisión (%RH):
±3
Operación/aplicación
-
Presión (máx.) (kPa):
130
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
5