Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El TRICAN HTD2800 mide la presión, la temperatura y la humedad y proporciona una señal de salida de bus CAN digital desde un solo sensor.
barra naranja

El sensor de combinación digital TRICAN HTD2800 proporciona señales de salida para humedad relativa, temperatura y presión desde un solo dispositivo. El diseño altamente robusto y confiable de grado automotriz del TRICAN es adecuado para aplicaciones automotrices, de camiones/autobuses y celdas de combustible donde el rendimiento es clave. El TRICAN está optimizado para proporcionar mediciones precisas y tiempos de respuesta rápidos para sistemas donde se requiere una inmersión repetida a largo plazo en entornos de alta humedad y alta temperatura. Con mediciones entregadas como una salida digital en un bus CAN, el sensor TRICAN proporciona un valor excepcional, confiabilidad comprobada y un rendimiento preciso de una marca en la que puedes confiar.

barra naranja

Ventajas

  • Sensor combinado para humedad relativa, temperatura y presión
  • Tres fuentes de alimentación diferentes disponibles: 5V, 12V, 24V
  • Diseñado optimizado para entornos de alta humedad relativa (HR) y alta temperatura 
  • Salida digital según el estándar J1939, CAN 2.0B o CAN 2.0A
  • Sensor resistente y de grado automotriz 
  • Alta resistencia a los productos químicos 
  • Marco CAN personalizable 
  • Salida opcional para el factor de corrección de humedad NOx 
barra naranja
barra naranja
barra naranja
  1. Sensor combinado TRICAN 5V (inglés)

El sensor de combinación digital TRICAN 5V de TE Connectivity (TE) proporciona señales de salida para humedad relativa, temperatura y presión desde un solo dispositivo. Vea este video para obtener más información.

barra naranja

Otros sensores de salida CAN

  

Preguntas frecuentes

¿Suministro de voltaje habitual de 5V, 12V o 24V?

Consumo de corriente habitual de 25mA (10 min - 130 max), 15mA (12 min - 100 max) o 15mA (12 min - 100 max) en atmósfera de condensación respectivamente.


¿Cuál es el retraso en la respuesta o cuánto tiempo tarda el sensor en volver a su estado "normal" original?

Histéresis baja.

 

¿Cuál es el rango de medición para el sensor de humedad?  ¿Es esa humedad relativa o humedad específica?

Rango de medición de humedad de 0 a 100 % de humedad relativa.  Precisión de ±3 %.  En términos de Humedad Específica mide un valor de 0-150 g/kg.

 

¿Experimentas la deriva con el tiempo?

Estabilidad de la humedad a largo plazo (±0,5), presión (±0,5 %) y temperatura (±0,3 %).

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de humedad  RHTP

  • Tipo de señal de interfaz  Digital

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (máximo) (VDC) 5.5, 32

  • Consumo actual (mA) 25

Características de la señal

  • Velocidad en baudios (Kb/s) 250, 500

  • Velocidad de transmisión (msec) 100

Condiciones de uso

  • Rango de funcionamiento en humedad (%RH) 0 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Precisión (%RH) ±3

Operación/aplicación

  • Presión (máx.) (kPa) 130, 250

Otro

  • Tiempo de respuesta (seconds) 5

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HSA0004

Documentos Relacionados

Archivos CAD