Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
-
Orientación del cuerpo :
90