Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Diámetro de pin de conexión :
.46 mm [ .018 in ]
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Ancho del conector :
7.21 mm [ .284 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
159.8
-
Longitud del conector :
40.08 mm [ 1.578 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Altura del conector :
15.94 mm [ .628 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .09
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
12