Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel, Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
OSP/BMA
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
A presión
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
18
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones