Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
MCX
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RD 316
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
1397
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre, Níquel
-
Material del ferrule :
Cobre
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa