Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Aislamiento de fluoropolímero para calibre 26, ESCC 390101203
-
Tipo de sonda NTC :
Termistores NTC de especificación espacial
-
Tipo de empaque :
SONDA ESAP-ESA
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
2 pines
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
4261
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm):
305
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
25 – 160
-
T_ref para resistencia (°C):
25, 100, 125, 160
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
100
-
Resistencia a la tolerancia (%):
± 1.75 @ 25 °C