Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.6mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.062, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35)
-
Distancia entre pines (mm):
5.5, 8
-
Distancia entre pines (in):
.21, .31
Dimensiones
-
Altura del conector :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Longitud del producto :
36.8 mm [ 1.44 in ]
-
Distancia entre filas :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Ancho de producto :
13.7 mm [ .53 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No