Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.063, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9.8, 16.5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .137 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
Dimensiones
-
Altura del conector :
30.9 mm [ 1.216 in ]
-
Longitud del producto :
69 mm [ 2.716 in ]
-
Ancho de producto :
36.3 mm [ 1.429 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
5.5, 5.9
-
Distancia entre filas (in):
.216, .232
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
52
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
16
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal