Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
6
-
Disposición de contactos :
4A (NO) + 2B (NC)
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
21
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
10 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
3000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
5
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
30 g [ 1.058 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Longitud del producto :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Ancho de producto :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
5.5 mm [ .217 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 20
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20