Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
31
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
45°
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
26 mm [ 1.024 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
150
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí