Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
QMA
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 402 semirrígido
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.06 mm [ .908 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
7.62 mm [ .3 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Arandela y tuerca
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bloqueo rápido de enganche
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Otro
-
Material base de tuerca de conexión :
Latón
-
Material de arandela de presión :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de tuerca de conexión :
Oro
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
6
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón