Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de módulo backplane :
Centro
-
Compatible con PCB tipo :
Placa secundaria
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Totalmente blindado
Características de la configuración
-
Línea central de ranura de tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones a tierra :
31
-
Número de pares :
20
-
Número de posiciones :
112
-
Número de filas :
7
-
Número de columnas :
16
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Ubicación de guía :
Derecho
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
2
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
≤12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Longitud de área de conexión de contacto :
2.9 mm [ .8 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Accesorios guía :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Número de lados blindados :
2
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .07 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
28.68 mm [ 1.129 in ]
-
Altura del conector :
18.4 mm [ .724 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
.46 mm [ .018 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 – 4 mm [ .062 – .157 in ]
-
Distancia entre filas :
1.35 mm [ .053 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado