Ángulo de salida del cable :
90°
-
Material primario del producto :
PA 6
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
90
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
5.5 – 8.1 mm [ .21 – .33 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí