Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
14
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
120
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
D
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 12.9
-
Distancia entre pines (in):
.098, .508
Dimensiones
-
Altura del conector :
21 mm [ .827 in ]
-
Longitud del producto :
21.42 mm [ .843 in ]
-
Ancho de producto :
27.7 mm [ 1.09 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
2.5, 7.1
-
Distancia entre filas (in):
.098, 0.279
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
400
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No