Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Conectores DIN 1.0/2.3
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bloqueo rápido de enganche, Deslizable
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
7 mm [ .275 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
4.09 mm [ .161 in ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE