Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.2 – 1.7
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 600
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
30.48 – 43.18 mm [ 1.2 – 1.7 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
13.46 – 22.6 mm [ .53 – .89 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
53.34 mm [ 2.1 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés