Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Cerrojo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
Sí
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico relleno de vidrio
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
50
Dimensiones
-
Altura del conector :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Longitud del producto :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Ancho de producto :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Distancia entre filas :
6.5 mm [ .256 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
32
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme