Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Pasante reductor de cable
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Plata
-
Material primario del producto :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
0 – 4
-
Calibre del cable (mm²):
21 – 60
-
Altura de producto :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Longitud del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Ancho de producto :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
41444 – 118412
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1