Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
37
-
Número de posiciones :
126
-
Número de filas :
6
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.3mm, .64mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.3, .64
-
Ancho de terminal tab (in):
.09, .025
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
3, 5
-
Distancia entre pines (in):
.12, .19
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
41.6 mm [ 1.64 in ]
-
Longitud del producto :
113.6 mm [ 4.47 in ]
-
Ancho de producto :
36 mm [ 1.42 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
5, 3
-
Distancia entre filas (in):
.19, .12
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
16
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal