Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conector
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
SFP
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .031 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
4
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete