Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración de material de carcasa :
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector :
3
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano
-
Número de posiciones :
25
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Distancia entre pines de cable cinta :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de elemento de retención de conexión :
Acero
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño
-
Material de la tapa :
Termoplástico
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Brillante
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.25
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Material de recubrimiento de elemento de retención de conexión :
Zinc
-
Tipo de retención de la conexión :
Inserto roscado, UNC de 4-40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .055 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .15
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.1 – .13
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
28 – 26
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
40