Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conectores para aplicaciones automotrices :
Clip de montaje
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2, 6, 7, 8
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PBT GF
-
Color primario del producto :
Amarillo
Condiciones de uso
-
Brinda compatibilidad con el estilo del conector :
Carcasa para terminales macho
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí