Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestras correderas de fijación de la serie de conectores sellados de trabajo pesado se adaptan a paneles con espesores de 1,0 a 3,5 mm.

Características del producto

  • Se adaptan a paneles con espesores de 1,0 a 3,5 mm (1,6 mm para el estándar JIS que pronto llegará)
  • Temperatura de operación: entre -40 °C y 140 °C
  • Clasificación de inflamabilidad UL 94V-0
  • Disponibilidad de posiciones de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 y 18
Preguntas frecuentes
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Clip de montaje, Deslizante

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Gris, Naranja, Natural, Rojo, Verde, Violeta

  • Material primario del producto  PA 6 GF, PBT GF, PBT GF20

Condiciones de uso

  • Compatible con el estilo del conector  Carcasa para terminales macho

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 400, 1000, 1200, 1600

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Caja de cartón, Encapsulado

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H3399-SL34

Documentos Relacionados