Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Tapón
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
D
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
-
Diámetro de pin de conexión :
1.5 mm [ .059 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF15
-
Distancia entre pines :
4.5 mm [ .177 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
26.8 mm [ 1.055 in ]
-
Longitud del producto :
28.6 mm [ 1.126 in ]
-
Ancho de producto :
47.55 mm [ 1.872 in ]
-
Distancia entre filas :
5.3 mm [ .209 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado IP :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
50
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No