Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector y de carcasa | Número de posiciones | Sellable | Rango de temperatura de funcionamiento | Número de filas | Posibilidad de asegurar la posición del conector | Sistema de conectores | Distancia entre pines | Diámetro de pin de conexión | Color del producto | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Arquitectura del voltaje nominal | Conector y código de polarización | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 1717672-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 776531-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717673-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 3 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717676-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 1717934-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 1939556-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1939604-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | - | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Negro | - | - | - | - | - |
| 2320924-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | D | - | - |
| 2320928-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 5.3 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | D | - | - |
| 2320928-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 5.3 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320928-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 4 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 5.3 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320935-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 6 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | Cable a cable, Cable a dispositivo | 4.5 mm | 1.5 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 776535-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 3 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776533-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776433-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 2320924-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 1717675-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717675-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1554369-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | - | A | - | - |
| 1554369-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | - | A | - | - |
| 1939556-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776522-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 2320917-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320930-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | D | - | - |
| 2320930-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320936-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales hembra | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | Sí | Cable a cable, Cable a dispositivo | 4.5 mm | 1.59 mm | Gris | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 776536-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 4 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 5.3 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717673-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 3 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 1717975-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776537-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776438-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 2320917-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 8 | Sí | -40 – 150 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Gris | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 776538-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776533-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776494-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776523-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 3 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776531-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 6 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776539-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776534-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776495-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776522-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Conector macho | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | Sí | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717674-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 4 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 5.3 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717676-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717677-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717677-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 1717934-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 12 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 1871412-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.55 mm | Rojo | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1871414-1 | 3D PDF | Tapón | 4 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable, Cable a dispositivo | 5.3 mm | 1.5 mm | Negro | 125 °C | - | A | - | - |
| 1871415-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapón | 8 | Sí | -40 – 125 °C | 2 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.55 mm | Rojo | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 2040104-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Carcasa para terminales macho | 2 | Sí | -40 – 125 °C | 1 | No | Cable a cable | 4.5 mm | 1.6 mm | Negro | 125 °C | 250 V | - | - | - |