Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Sin blindar
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
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
40
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
40
-
Número de filas :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .63
-
Grosor de terminal tab (in):
.024, .025
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 2.8 mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 5.08
-
Distancia entre pines (in):
.1, .2
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
28.3 mm [ 1.114 in ]
-
Longitud del conector :
49 mm [ 1.92 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 mm [ .04 in ]
-
Ancho del conector :
46.1 mm [ 1.815 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por reflujo
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
120
-
Método de empaque :
Caja