Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
36
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material de la protección :
Acero
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Latón
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular :
.3 mm [ .011 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.6 mm [ .023 in ]
Fijación mecánica
-
Material de recubrimiento del elemento del proceso de ensamble :
Estaño
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
3.2
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo del estribo, Remache, UNC de 4/40
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Distancia entre filas :
4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza/bandeja
-
Cantidad por empaque :
12