Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Carcasa :
Sin
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector SAS :
SAS
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
29
-
Número de filas :
1
-
Número de puertos :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.85 mm [ .387 in ]
Condiciones de uso
-
Carcasa para alta temperatura :
Sí
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Generación PCIe y SAS :
Generación 2
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
60
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja