Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Estilo del conector de iluminación :
Salida
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Disposición de guías de codificación :
HV-3
-
Número de posiciones :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del empaquetado