Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Naranja
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
14
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Nervadura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
6 mm [ .236 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Ancho de producto :
13.8 mm [ .543 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1600
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No