Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de filas :
4, 6
-
Número de posiciones :
126
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .09
-
Tamaño de contacto :
2.3mm, .64mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3, 4.55, 5
-
Distancia entre pines (in):
.118, .179, .197
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
3 mm [ .118 in ]
-
Longitud del producto :
36 mm [ 1.417 in ]
-
Ancho de producto :
113.6 mm [ 4.472 in ]
-
Altura del conector :
41.6 mm [ 1.638 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
16
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí