Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Blindado :
Sin pantalla
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
120 – 300
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Bota aislante recta
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés